Document downloaden () van 20
We make what matters work*

236167
PXL-C16/1N

Eaton Moeller series xPole - PXL MCB. PXL, 1-polig + N, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 16 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
Catalogusnummer
236167
EAN
4015082361679
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.189 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PXL-C16/1N

Productspecificaties

Gebruikt met
Installatieautomaat
PXL
Ampèrewaarde
16 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Mate van vervuiling
2
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,6 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Enkelpolig + N
Schakelaareigenschappen
C
Type
  • Installatieautomaat
  • PXL
Speciale voorzieningen
Maximale bedrijfstemperatuur is 75 °C: Vanaf 55 °C resulteert iedere 1 °C in een lineaire reductie van de stroombelastbaarheid van 0.5%
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Vermogensverlies
2.7 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.