Document downloaden () van 20
We make what matters work*

236751
PXF-40/2/05-A

Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB. Aardlekschakelaar, 40A, 2-polig, 500mA, type A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
Catalogusnummer
236751
EAN
4015082367510
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.195 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
Modelcode
PXF-40/2/05-A

Productspecificaties

Gebruikt met
KLV-TC-2 276240 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-2MU 285385 (set afdichtdoppen)
Ampèrewaarde
40 A
Voltage-classificatie
230 V AC
Kenmerken
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk
Benodigde accessoires
Z-HK 248432
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Uitgerust met:
IS/SPE-1TE 101911
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
5,4 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Ingebouwde breedte (aantal units)
35 mm (2 MU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Bereik testcircuit
184 V AC - 250 V AC
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
500 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
A
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • PXF
  • Aardlekschakelaars
  • Type A
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 60 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,5% voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.5 A
Nominale foutstroom - min
0.5 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.