Document downloaden () van 20
We make what matters work*

236972
PXK-C16/1N/03-A

Eaton Moeller series xPole - PXK RCBO - aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging. RCBO C 16 A 1+N 300 mA gevoeligheid A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PXK RCBO - aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging
Catalogusnummer
236972
EAN
4015082369729
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.188 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
PXK-C16/1N/03-A

Productspecificaties

Ampèrewaarde
16 A
Voltage-classificatie
240 V - 240 V
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Type spanning
AC
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Productassortiment
PXK
Nominale stroom
16 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
10 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Afschakelkarakteristieken
C
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Classificatie stroombegrenzer
3
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Nominale foutstroom
0.3 A
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominaal schakelvermogen
10 kA
Basisfunctie
Combi-RCD/MCB-apparaten
Montagemethode
DIN-rail
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
3,6 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Beschermingsgraad
IP20
Afschakelen
Onvertraagd
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Type lekstroom
A
Schakelaareigenschappen
C
Type gevoeligheid
Type A, pulsstroomgevoelig
Frequentie
50 Hz
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
10 kA
Aantal polen
Enkelpolig + N
Onderbrekingskenmerk
Onvertraagd
Type
Aardlekautomaat
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.