Eaton Moeller series xPole - PKN4 RCBO - Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. PKN4, 1-polig+N, C, In: 20 A, 4,5 kA, IΔN: 0,03 A, AC-stroomgevoelig
Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PKN4 RCBO - Aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging
|
Catalogusnummer |
237101
|
EAN |
4015082371012
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
73 mm
|
Breedte van product |
35 mm
|
Gewicht van product |
0.203 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
Certificering |
CE
|
Modelcode |
PKN4-20/1N/C/003-MW
|
Voltage-classificatie |
230 V
|
Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
Type spanning |
AC
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
Kenmerken |
Gelijktijdig schakelende N (neutraal)
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Productassortiment |
PKN4
|
Nominale stroom |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Afschakelkarakteristieken |
C
|
Ingebouwde diepte |
69.5 mm
|
Classificatie stroombegrenzer |
3
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Nominale foutstroom |
0.03 A
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Aantal polen (beveiligd) |
1
|
Aantal polen (totaal) |
2
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Nominaal schakelvermogen |
4.5 kA
|
Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
Montagemethode |
DIN-rail
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
4,7 W
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Afschakelen |
Onvertraagd
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast, 250 A
|
Type lekstroom |
AC
|
Schakelaareigenschappen |
C
|
Type gevoeligheid |
Type AC, wisselstroomgevoelig.
|
Frequentie |
50 Hz
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
4.5 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
Type |
Aardlekautomaat
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
|