Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Analoge actor, 1-10 V DC
| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort analoge actuator
|
| Catalogusnummer |
240698
|
| EAN |
4015082406981
|
| Productlengte/-diepte |
149.5 mm
|
| Hoogte van product |
27.7 mm
|
| Breedte van product |
34.06 mm
|
| Gewicht van product |
0.166 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CAAE-01/02
|
| Bedrijfstype bussysteem |
Radiofrequent
xComfort |
| Bedieningsfunctie |
Schakelen
|
| Producttype bussysteem |
Actor
|
| Uitgangsstroom (mA) - max |
20 mA
|
| Uitgangsstroom (mA) - min |
20 mA
|
| Uitgangsspanning - max |
10 V
|
| Uitgangsspanning - min |
1 V
|
| Uitgerust met: |
Busaansluiting
LED indicatie |
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Voedingsspanning |
Net
|
| Aantal uitgangen |
1
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Model |
Basismodule
|
| Montagemethode |
Inbouw
Overig |