Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF LV-systemen voorbedrade verdelers Frontplaat 45 mm - Apparaatuitsparing voor 33 module-units per rij, 2+ rijen, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xComfort BF frontplaat
Catalogusnummer
240751
EAN
4015082407513
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
365 mm
Breedte van product
675 mm
Gewicht van product
1.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BFZ-FP-2+/66

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
Gebruikt met
Frontplaat 45 mm uitsparing
Overweging voor accessoires
BF vlakke verdeler

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
BF
Type
Extra apparatuur voor BF vlakke verdeler

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
705 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.