Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 16 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Catalogusnummer |
242517
|
| EAN |
4015082425173
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.399 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS compliant
|
| Certificering |
IEC/EN 60898-1
|
| Modelcode |
PLSM-B16/3N-MW
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Can be fitted with auxiliary accessories
|
| Functionele groep |
Overcurrent protection
|
| Functies |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz) |
7.9 mΩ
|
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Ampèrewaarde |
16 A
|
| Toepassing |
|
| Nominale stroom |
16 A
|
| Aantal polen |
Driepolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
3
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Uitschakelcurve |
B
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
16 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Bidirectional
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Levensduur, elektrisch |
>4000 operating cycles
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60898-1) - Ics |
7.5 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
10 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
10 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Selectiviteitsklasse |
3
|
| Voltage-classificatie |
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
65.5 mm
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Kleur indicator contactpositie |
Red = ON
Green = OFF |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Frame |
45 mm
|
| Levensduur, mechanische |
>10000 operating cycles
|
| Montagemethode |
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Montagebreedte |
72 mm
|
| Montagebreedte per pool |
17,7 mm
|
| Klemblokbeveiliging |
Touch-safe (EN 50274)
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Screw-type with pressure plate
|
| Aanhaalmoment |
2.4 Nm
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|