Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

242546
PLSM-C32/3N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 32 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalogusnummer
242546
EAN
4015082425463
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.454 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLSM-C32/3N-MW

Aanvullende informatie

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
PLSM
Installatieautomaat

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
32 A
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (beveiligd)
3
Aantal polen (totaal)
4
Schakelaareigenschappen
C
Uitschakelcurve
C
Type
  • Installatieautomaat
  • PLSM

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
12,5 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.