Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

242566
PLSM-D16/3N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: D, nominale stroom In: 16 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalogusnummer
242566
EAN
4015082425661
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.399 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLSM-D16/3N-MW

Aanvullende informatie

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
Installatieautomaat
PLSM

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
16 A
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (beveiligd)
3
Aantal polen (totaal)
4
Schakelaareigenschappen
D
Uitschakelcurve
D
Type
  • Installatieautomaat
  • PLSM

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
7,2 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren