Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

242582
PLSM-B10/4-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 4-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 10 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalogusnummer
242582
EAN
4015082425821
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.418 kg
Voldoet aan:
RoHS compliant
Certificering
IEC/EN 60898-1
Modelcode
PLSM-B10/4-MW

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Can be fitted with auxiliary accessories
Functionele groep
Overcurrent protection
Functies
Overload protection
Short Circuit protection
Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz)
17.4 mΩ
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit

Delivery program

Ampèrewaarde
10 A
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nominale stroom
10 A
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen (beveiligd)
4
Aantal polen (totaal)
4
Schakelaareigenschappen
B
Uitschakelcurve
B
Type
  • Installatieautomaat
  • PLSM

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A

Technical data - electrical

Richting van inkomende voeding
Bidirectional
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Levensduur, elektrisch
>4000 operating cycles
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Selectiviteitsklasse
3
Voltage-classificatie
  • 230/400 V AC
  • 240/415 V AC
Nominale spanning (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
65.5 mm
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Kleur indicator contactpositie
Red = ON
Green = OFF
Beschermingsgraad
IP20
Frame
45 mm
Levensduur, mechanische
>10000 operating cycles
Montagemethode
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Montagebreedte
72 mm
Montagebreedte per pool
17,7 mm
Klemblokbeveiliging
Touch-safe (EN 50274)
Contactklemmen (boven en beneden)
Screw-type with pressure plate
Aanhaalmoment
2.4 Nm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.