Document downloaden () van 20

243062
Model Code: PLS6-B20/4-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 4-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 20 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 6 kA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalogusnummer
243062
EAN
4015082430627
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.48 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLS6-B20/4-MW

Delivery program

Toepassing
  • Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen (totaal)
4
Aantal polen (beveiligd)
4
Uitschakelcurve
B
Schakelaareigenschappen
B
Ampèrewaarde
20 A
Type
  • Kleine stroomonderbreker
  • PLS6

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 230 V
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 400 V
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 230 V
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 400 V
0 kA
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2

Technical data - mechanical

Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde diepte
60 mm
Beschermingsgraad
IP20
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
12,8 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelende N (neutraal)
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
Kleine stroomonderbreker
PLS6

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.