Eaton Moeller series xPole - PLZ4 MCB. PLZ4, 1-polig + N, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 25 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 4.5 kA
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PLZ4 MCB
|
| Catalogusnummer |
243232
|
| EAN |
4015082432324
|
| Productlengte/-diepte |
85 mm
|
| Hoogte van product |
73 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.216 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
PLZ4-C25/1N-MW
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal) |
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Gebruikt met |
Installatieautomaat
PLZ4 |
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Uitschakelcurve |
C
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
3,5 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
4.5 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
4.5 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1) |
4.5 kA
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|