Foto is representatief
Download
Eaton distributieonderdelen. Bedieningsschakelaar p14 S16A, 230 V, 20kA
| Productnaam |
Eaton xPole - Z-S control switch
|
| Catalogusnummer |
248335
|
| EAN |
4015082483357
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.085 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
Z-S/4S
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Nominale spanning - min |
0 V
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Kleur calotte |
Overig
|
| Schakelaartype |
Besturingsschakelaar
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
| Lampfitting |
Overig
|
| Ingebouwde diepte |
80 mm
|
| Ampèrewaarde |
20 A
|
| Type spanning |
AC
|
| Type lamp |
Overig
|
| Beschermingsgraad |
IP40
|
| Lampvermogen |
0 W
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
4
|
| Belettering |
Overig
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
| Nominaal schakelvermogen |
0,02 kA
|