Document downloaden () van 20

248439
Model Code: ZP-ASA/230

Eaton distributieonderdelen. Arbeidsstroomafschakelspoel, 110-415 V, 1 MU

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
248439
EAN
4015082484392
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
26.2 mm
Gewicht van product
0.087 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
ZP-ASA/230

Productspecificaties

Gebruikt met
Arbeidsstroomafschakelspoelen
Accessoire voor gecombineerde aardlek-/vermogensschakelaar
Accessoires
Accessoire voor installatieautomaat
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Arbeidsstroomafschakelspoel
Montagemethode
Voor montage links aan: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Aanvullende apparatuur vereist
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-35 °C
Breedte van eenheid
1 TE
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
1
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Type spanning
AC
Functies
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Apparaatmontage
Overig
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor gecombineerde aardlek-/vermogensschakelaar
  • Accessoire voor installatieautomaat
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale schakelstroom
0 A
Geschikt voor stroom van hoofdcontact-unit - max
2.1 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.