Schakelaar voor Eaton Z-SCH-installatie, 230 V AC/50 Hz, 4 nc, 25 A, 2 HP
| Productnaam |
Eaton Z-SCH contactor
|
| Catalogusnummer |
248848
|
| EAN |
4015082488482
|
| Productlengte/-diepte |
85 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.22 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
Z-SCH230/25-04
|
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
| Beschermingsgraad |
IP40
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
8 W
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Belasting wolfraamgloeilamp - max |
3000 W
|
| Belasting fluorescente lamp - max |
1160 VA
|
| Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max |
2552 VA
|
| Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max |
1044 VA
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
4
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal modulaire ruimten |
2
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
440 V
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Netcategorie |
1
|
| Nominale spanning (opwekking) - max |
253 V
|
| Nominale spanning (opwekking) - min |
195.5 V
|
| Ingebouwde diepte |
60 mm
|
| Type spanning |
AC
|
| Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|