Schakelaar Eaton Z-SCH-installatie, 230 V AC/ 50 Hz, 4 no, 63 A, 3 HP
Productnaam |
Eaton Z-SCH contactor
|
Catalogusnummer |
248856
|
EAN |
4015082488567
|
Productlengte/-diepte |
85 mm
|
Hoogte van product |
60 mm
|
Breedte van product |
52.5 mm
|
Gewicht van product |
0.36 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
Z-SCH230/63-40
|
Ampèrewaarde |
63 A
|
Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
Beschermingsgraad |
IP40
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
30,6 W
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Belasting wolfraamgloeilamp - max |
7740 W
|
Belasting fluorescente lamp - max |
4060 VA
|
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max |
8120 VA
|
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max |
2668 VA
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
4
|
Aantal modulaire ruimten |
3
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
440 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
440 V
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
63 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Netcategorie |
1
|
Nominale spanning (opwekking) - max |
253 V
|
Nominale spanning (opwekking) - min |
195.5 V
|
Ingebouwde diepte |
60 mm
|
Type spanning |
AC
|
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|