Document downloaden () van 20

259471
Model Code: NZM1-XUL208-240AC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 208-240VAC, L

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
259471
EAN
4015082594718
Productlengte/-diepte
37 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
0.107 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Modelcode
NZM1-XUL208-240AC

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.