Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel, 220-250 VDC, voor NZM1, L
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259489
|
| EAN |
4015082594893
|
| Productlengte/-diepte |
37 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.044 kg
|
| Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificering |
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) IEC60947 |
| Modelcode |
NZM1-XUL220-250DC
|
| Frame |
NZM1
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Lastschakelaar
|
| Type |
Onderspanningsafschakelspoel
|
| Gebruikt met |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Opgenomen vermogen |
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC) |
| Nominale regelnetspanning |
220 - 250 V DC
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
250 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
220 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
250 V DC
220 V DC |
| Reaction time |
19 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Type spanning |
AC
|
| Aansluittype |
met aansluitkabel van 3 m in plaats van schroefbeëindiging
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging 18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel 18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel 18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsuitschakelspoel, afvalvertraagd |