Document downloaden () van 20

259531
Model Code: NZM1-XUHIV24AC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 24VAC, + 2 voorijlend no, 1

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
259531
EAN
4015082595319
Productlengte/-diepte
37 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
0.084 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
Modelcode
NZM1-XUHIV24AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.