Document downloaden () van 20

259608
Model Code: NZM2/3-XUHIV110-130DC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 110-130VDC, + 2 voorijlend no, 2/3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM - vermogensschakelaar (MCCB)
Catalogusnummer
259608
EAN
4015082596088
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.074 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL listed
CSA certified
Modelcode
NZM2/3-XUHIV110-130DC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.