Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onder onderspanningslosser, 48 VAC, +2N/O voorijlend
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259643
|
| EAN |
4015082596439
|
| Productlengte/-diepte |
42 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.074 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modelcode |
NZM2/3-XUHIV2048AC
|