Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259752
NZM2/3-XA12AC/DC

Eaton Moeller series NZM shunt-ontgrendeling, 12 VAC/DC, voor NZM2/3

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
Catalogusnummer
259752
EAN
4015082597528
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.094 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA certified
Modelcode
NZM2/3-XA12AC/DC

Leveringsprogramma

Frame
NZM2/3
Speciale voorzieningen
  • Schakelaars worden uitgeschakeld door een spanningspuls of door de toepassing van continuspanning.
  • Als de arbeidsstroomafschakelspoel onder spanning staat, contact met de primaire contacten van de stroomonderbr wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Arbeidsstroomafschakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... voorschakel-hulpcontact of NZM...-XU... onderspanningsvrijgave.
Geschikt voor
Lastscheider
Type
  • Accessoire
  • Arbeidsstroomafschakelspoel
Gebruikt met
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Technical data - electrical

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Frequentie
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (arbeidsstroomafschakelspoel)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Stroomverbruik aanspreekwaarde (shunt-beveiliging)
2,5 VA/W
Nominale regelnetspanning
12 V AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
12 V
Rated control voltage (relay contacts)
12 V AC
12 V DC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
Voltage-classificatie
0.7 - 1.1 x Us
Nominale spanning bij AC (x Us) - max
1.1
Nominale spanning bij AC (x Us) - min
0.7
Type spanning
AC/DC

Technical data - mechanical

Aansluittype
Met boutaansluiting
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Speciale voorzieningen
  • Schakelaars worden uitgeschakeld door een spanningspuls of door de toepassing van continuspanning.
  • Als de arbeidsstroomafschakelspoel onder spanning staat, contact met de primaire contacten van de stroomonderbr wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Arbeidsstroomafschakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... voorschakel-hulpcontact of NZM...-XU... onderspanningsvrijgave.

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, afvalvertraagd
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsuitschkelspoel, afvalvertraagd
18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.