Document downloaden () van 20

259758
Model Code: NZM2/3-XA60AC/DC

Eaton Moeller series NZM shunt-ontgrendeling, 60 V AC/DC, voor NZM2/3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
Catalogusnummer
259758
EAN
4015082597580
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.064 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CE marking
UL listed
Modelcode
NZM2/3-XA60AC/DC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.