Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel, 12VAC/DC, +1vroege no, voor NZM1
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
|
Catalogusnummer |
259772
|
EAN |
4015082597726
|
Productlengte/-diepte |
37 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
32 mm
|
Gewicht van product |
0.044 kg
|
Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Certificering |
IEC60947
UL489 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking |
Modelcode |
NZM1-XAHIV12AC/DC
|