Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Arbeidsstroomafschakelspoel, 380-440VAC/DC, + 1 voorijlend no, HIV
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259784
|
| EAN |
4015082597849
|
| Productlengte/-diepte |
37 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.044 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
UL489
UL (File No. E140305) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified |
| Modelcode |
NZM1-XAHIV380-440AC/DC
|