Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Arbeidsstroomafschakelspoel, 24VAC/DC, + 1 voorijlend no, 2/3
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259810
|
| EAN |
4015082598105
|
| Productlengte/-diepte |
42 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.1 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL489 UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) IEC60947 |
| Modelcode |
NZM2/3-XAHIV24AC/DC
|