Document downloaden () van 20

259812
Model Code: NZM2/3-XAHIV48AC/DC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Arbeidsstroomafschakelspoel, 48VAC/DC, + 1 voorijlend no, 2/3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
Catalogusnummer
259812
EAN
4015082598129
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.064 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Modelcode
NZM2/3-XAHIV48AC/DC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.