Zekeringelement, laagspanning, 25 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultrasnel
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
Catalogusnummer |
25D16R
|
EAN |
5027590470056
|
Productlengte/-diepte |
50 mm
|
Hoogte van product |
14 mm
|
Breedte van product |
14 mm
|
Gewicht van product |
14.8 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Modelcode |
FUSE 25A DI/E16 GR 500VAC
|
Ampèrewaarde |
25 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Geschikt voor |
E16/DI zekeringbasis
|
Formaat zekering |
DI
|
Type zekering |
D16R - Ultrasnel
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
Formaat zekering |
DI
|
Type zekering |
D16R - Ultrasnel
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|