Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

25KB50

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 50 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
25KB50
EAN
5027590470322
UPC
051712398688
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
42.04 g
Certificering
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
50 A
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Voltage-classificatie
25 kV

Productspecificaties

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren