Document downloaden () van 20

260015
Model Code: NZM1-XKC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Raamklem, 3p, tot 160 A, 1

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
260015
EAN
4015082600150
Productlengte/-diepte
13 mm
Hoogte van product
24.5 mm
Breedte van product
16.6 mm
Gewicht van product
0.078 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL (File No. E31593)
Modelcode
NZM1-XKC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.