Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Schroefaansluiting 3p, standaard, maat 2
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
|
Catalogusnummer |
260030
|
EAN |
4015082600303
|
Productlengte/-diepte |
103 mm
|
Hoogte van product |
336 mm
|
Breedte van product |
105 mm
|
Gewicht van product |
0.064 kg
|
Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Certificering |
UL listed
CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) IEC60947 |
Modelcode |
NZM2-XKS
|