Document downloaden () van 20

260039
Model Code: NZM3-XKS

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Schroefaansluiting, 3p, standaard, maat 3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
260039
EAN
4015082600396
Productlengte/-diepte
120.5 mm
Hoogte van product
459 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
0.14 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL489
CSA certified
Modelcode
NZM3-XKS

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.