Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deurkoppelingshandgreep, rood-geel voor nooduitschakeling, maat 2
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
Catalogusnummer |
260180
|
EAN |
4015082601805
|
Productlengte/-diepte |
100 mm
|
Hoogte van product |
190 mm
|
Breedte van product |
110 mm
|
Gewicht van product |
0.822 kg
|
Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Certificering |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified IEC60947 |
Modelcode |
NZM2-XTVDVR
|