Eaton Moeller® series ETR2 tijdrelais, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC, 1W, met uitschakelvertraging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series ETR2 Timing relay
|
| Catalogusnummer |
262686
|
| EAN |
4015082626860
|
| Productlengte/-diepte |
63 mm
|
| Hoogte van product |
70 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.053 kg
|
| Certificering |
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 UL File No.: E29184 UL Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report valid CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-1 CE |
| Modelcode |
ETR2-12
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Functies |
Vaste timingfunctie
Vertraging bij uitschakeling Afvalvertraagd |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
1
|
| Productcategorie |
ETR2 tijdrelais
|
| Geschikt voor |
DIN-rail-montage
|
| Tijdsbereik - min |
0.05 s
|
| Tijdsbereik - max |
360000 s
|
| Type |
Tijdrelais
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Netspanningstolerantie |
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (bij 50/60 Hz) |
| Nominale stroom |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
4 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bij 230 V (nc) 3 A bij 230 V (no) |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
240 V
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|