Document downloaden () van 20
We make what matters work*

263167
PLN6-B32/1N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB. Installatieautomaat (MCB), 32 A, 1-p + N, karakteristiek: B, MW

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
Catalogusnummer
263167
EAN
4015082631673
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.123 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLN6-B32/1N-MW

Productspecificaties

Gebruikt met
PLN6
Kleine stroomonderbreker
Ampèrewaarde
32 A
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Extra apparatuur mogelijk
Mate van vervuiling
2
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
6,5 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
B
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Enkelpolig + N
Schakelaareigenschappen
B
Type
  • Kleine stroomonderbreker
  • PLN6
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 55 °C resulteert een toename van 1 °C in een lineaire reductie van de stroomvoerende capaciteit van 0,5%
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
6 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
6 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Vermogensverlies
5.7 W

Productspecificatie exporteren

Declarations of conformity

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.