Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB. Installatieautomaat (MCB), 10 A, 1-p + N, karakteristiek: C, MW
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
|
| Catalogusnummer |
263172
|
| EAN |
4015082631727
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.118 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
PLN6-C10/1N-MW
|
| Gebruikt met |
Kleine stroomonderbreker
PLN6 |
| Ampèrewaarde |
10 A
|
| Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Extra apparatuur mogelijk |
| Mate van vervuiling |
2
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
2,2 W
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Uitschakelcurve |
C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
16 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|
| Type spanning |
AC
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Type |
|
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 55 °C resulteert een toename van 1 °C in een lineaire reductie van de stroomvoerende capaciteit van 0,5%
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
10 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
6 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
6 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Vermogensverlies |
1.9 W
|