Foto is representatief
Download
ZV plug-in kamrails 50 A, verbindingshoek L2/L3-10
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
263944
|
EAN |
4015082639440
|
Productlengte/-diepte |
35 mm
|
Hoogte van product |
15 mm
|
Breedte van product |
12 mm
|
Gewicht van product |
0.005 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
ZV-L2/L3-10
|
Overspanningsbeveiliging |
Vernikkeld
|
Nominale stroom |
50 A
|
Model |
Overig
|