Eaton distributieonderdelen. Voedingsaansluiting, lang, sterk aangespannen, met afdekking aan de achterzijde
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
264911
|
EAN |
4015082649111
|
Productlengte/-diepte |
74 mm
|
Hoogte van product |
28.5 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
0.088 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
Z-EK/95-3N
|
Breedte klem |
0 mm
|
Raildikte - max |
0 mm
|
Raildikte - min |
0 mm
|
Railbreedte - max |
0 mm
|
Railbreedte - min |
0 mm
|
Aderdiameter - max |
0 mm²
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
0 A
|
Geschikt voor |
Ronde geleideraansluiting
Overig |
Nominale bedrijfsstroom |
0 A
|