Eaton distributieonderdelen. Fase kamrail, 1-fase, 16 mm², vlak blauw, pen, 1 m
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
264913
|
EAN |
4015082649135
|
Productlengte/-diepte |
27.8 mm
|
Hoogte van product |
4.4 mm
|
Breedte van product |
1008 mm
|
Gewicht van product |
0.228 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
Z-SV-16/N-1TE
|
Kenmerken |
Geïsoleerd
Op maat te snijden |
Type elektrische aansluiting |
Pen
|
Nominale surgespanning |
0 KV
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
Geschikt voor aantal apparaten |
0
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Kleur |
Overig
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Diameter |
16 mm²
|
Aantal modulaire ruimten |
1
|
Aantal fasen |
1
|
Gatafstand |
17.95 mm
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
25 kA
|
Geschikt voor |
Apparaten met N-rail
56 apparaten |