Document downloaden () van 20

264978
Model Code: PLSM-OV25/3

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M installatieautomaat (MCB), 25 A, driepolig, karakteristiek: OV

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalogusnummer
264978
EAN
4015082649784
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
72 mm
Breedte van product
52.8 mm
Gewicht van product
0.36 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLSM-OV25/3

Delivery program

Toepassing
  • Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen (totaal)
3
Aantal polen (beveiligd)
3
Schakelaareigenschappen
Overig
Ampèrewaarde
25 A
Type
  • Kleine stroomonderbreker
  • PLSM

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
0 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
0 kA
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2

Technical data - mechanical

Breedte in aantal modulaire tussenruimten
3
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Beschermingsgraad
IP20
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
PLSM
Kleine stroomonderbreker

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.