Document downloaden () van 20

266107
Model Code: LS-02

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Stootnok, Basisapparaat, uitbreidbaar, 2 V, Cage Clamp, Geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
266107
EAN
4015082661076
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
76.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.05 kg
Certificering
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL File No.: E29184
Modelcode
LS-02

Productspecificaties

Type
Veiligheidseindschakelaar
Kenmerken
Positieve opening
Gedwongen openend
Uitbreidbaar
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Afwerking behuizingsmateriaal
Overig
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/h
Mate van vervuiling
3
Actuatoruitlijning
Rolstootnok recht
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Behuizingsmateriaal
Geïsoleerd materiaal
Kunststof
Type behuizing
Kubus
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Sensorhoogte
61 mm
Sensorlengte
33.5 mm
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Breedtesensor
31 mm
Productcategorie
Stootnok
Actie
2021118113756-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Kleur behuizing
gele hoes
Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Actuatortype
Stootnok
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Diameter sensor
0 mm
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal veiligheidshulpcontacten
2
Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 125 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Inbouwpositie
Willekeurig
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Overspanningscategorie
III
Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Aansluittype
Kooiklem
Temperatuurbestendigheid
100 °C, Contacttemperatuur van rolkop
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Uitvoering interface
Geen
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Schokbestendigheid
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Draaisnelheid
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0°/30°
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren