Document downloaden () van 20

266217
Model Code: NZM4-XUHIV24AC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 24VAC, + 2 voorijlend no, 4

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
266217
EAN
4015082662172
Productlengte/-diepte
107 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
64 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL listed
Modelcode
NZM4-XUHIV24AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.