Document downloaden () van 20

266218
Model Code: NZM4-XUHIV48AC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 48VAC, + 2 voorijlend no, 4

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
266218
EAN
4015082662189
Productlengte/-diepte
107 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
64 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modelcode
NZM4-XUHIV48AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.