Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 60VAC, + 2 voorijlend no, 4
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
Catalogusnummer |
266219
|
EAN |
4015082662196
|
Productlengte/-diepte |
107 mm
|
Hoogte van product |
51 mm
|
Breedte van product |
64 mm
|
Gewicht van product |
0.24 kg
|
Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
Modelcode |
NZM4-XUHIV60AC
|