Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel, 2 voorijlend no, voor vertragingseenheid, voor NZM4, 20
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
266604
|
| EAN |
4015082666040
|
| Productlengte/-diepte |
107 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
64 mm
|
| Gewicht van product |
0.24 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
RoHS conform |
| Certificering |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL489 CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modelcode |
NZM4-XUVHIV20
|
| Functies |
Vertraagd
|
| Uitgerust met: |
Twee afzonderlijke voorijlende hulpcontacten
|
| Frame |
NZM4
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Lastscheider
|
| Type |
Onderspanningsafschakelspoel voor gebruik met vertragingseenheid UVU
|
| Gebruikt met |
NZM4(-4)
N(S)4(-4) |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Nominale spanning bij DC |
18 V DC
|
| Type spanning |
AC
|
| Aansluittype |
Contact 3.23 en 3.24 met 3 m aansluitkabel
Met boutaansluiting |
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel 18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, afvalvertraagd 18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsuitschkelspoel, afvalvertraagd 18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel |