Document downloaden () van 20

266614
Model Code: NZM4-XTVD

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deurkoppelingshandgreep, afsluitbaar

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
266614
EAN
4015082666149
Productlengte/-diepte
230 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
230 mm
Gewicht van product
1.785 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
CE marking
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
Modelcode
NZM4-XTVD

Productspecificatie exporteren