Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Extra handgreep, voor maat 3/4
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
266622
|
| EAN |
4015082666224
|
| Productlengte/-diepte |
200 mm
|
| Hoogte van product |
70 mm
|
| Breedte van product |
55 mm
|
| Gewicht van product |
0.271 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 CSA certified UL489 CSA (File No. 22086) |
| Modelcode |
NZM3/4-XDZ
|