Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266641
NZM1-XS-L

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, links, framemaat 1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
266641
EAN
4015082666415
Productlengte/-diepte
190 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.878 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
Modelcode
NZM1-XS-L

Leveringsprogramma

Kenmerken
Standaard: zwart/grijs
Bediening van de schakelaar via de zijwand van de schakelkast
Montage schakelaar op montageplaat
Afsluitbaar
Uitgerust met:
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Deurkoppelingshandgreep
Verlengingsas
Zwart-gele bliksemschicht
Asverlenging NZM…-XV4
Hangslot
Frame
NZM1
Aantal polen
Enkelpolig
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Schakelscheider
Type
  • Accessoire
  • Hoofdschakelaarset voor montage op zijpaneel
Gebruikt met
NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - mechanical

Activeringstype
Bediening links
Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling kan ook worden gewijzigd in stand I
Deurvergrendeling vergrendelbaar in de 0-stand met maximaal 3 hangsloten op de hendel
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.