Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Hoofdschakelaarbouwset, aan de rechterkant, rood, maat 3
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
Catalogusnummer |
266658
|
EAN |
4015082666583
|
Productlengte/-diepte |
240 mm
|
Hoogte van product |
120 mm
|
Breedte van product |
150 mm
|
Gewicht van product |
2.227 kg
|
Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Certificering |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CSA certified IEC60947 UL listed UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 |
Modelcode |
NZM3-XSR-R
|