Document downloaden () van 20

266678
Model Code: NZM3-XAVPR

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deksel, 4-polig voor afstandsbediening

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM afstandsbediening
Catalogusnummer
266678
EAN
4015082666781
Productlengte/-diepte
192 mm
Hoogte van product
13 mm
Breedte van product
51 mm
Gewicht van product
0.042 kg
Voldoet aan:
IEC
RoHS conform
Modelcode
NZM3-XAVPR

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.